1. Home
  2. Smurt for livet EMC
Udvidet livslang smøring til elektromekaniske cylindre EMC Vedligeholdelsesfrit, økonomisk og miljøvenligt

Elektromekaniske cylindre nu også med mulighed for livslang smøring

Maksimal produktivitet ved hjælp af vedligeholdelsesfrie elektromekaniske aktuatorer


Kvalitetskomponenter er pengene værd – det ved alle automatiseringsspecialister inden for fabriksautomatisering, maskinteknikere og anlægsteknikere, der værdsætter vedvarende ydeevne og drift med lav vedligeholdelse. Elektromekaniske cylindre med livsvarig smøring tilbyder producenter af maskinværktøjer samt leverandører af løsninger inden for håndtering og automatisering væsentlige konkurrencemæssige fordele.


Overblik over dine fordele



  • livslang smøring for lette anvendelser *
  • større fleksibilitet i maskindesign ved hjælp af vedligeholdelsesfrie aktuatorer
  • højere maskintilgængelighed
  • nul vedligeholdelsesbesvær og ingen driftsomkostninger
  • aktuator med en levetid på op til 15.000 km
  • enkel kalibrering og konfiguration


* Tekniske begrænsninger gælder. Brug vores dimensionerings- og kalibreringsværktøj LinSelect til at tjekke, om livslang smøring kan bruges til din applikation.